Publier vos produits
EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

Traduit par Google,
La turbine hydraulique de la vanne de chasse EcoPower charge l'alimentation électrique pendant l'utilisation et offre des performances maximales même dans les espaces commerciaux les plus exigeants et les plus fréquentés. Une version spéciale de cette vanne de chasse fonctionne avec les systèmes d'eau récupérée.
Spécification
  • 1.0 GPF

    Self-powered hydroelectric flush valve system

    No minimum daily usage requirement

    Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body

    Self-cleaning piston valve with 360° filter screen

    Neutral rough-in and adjustable tail piece connection

    True mechanical flush override

    Smart sensor with self-adjusting detection range

    6-second detection time to prevent ghost flushing

    For toilet with 1-1/2" top spud inlet

    Exposed flush valve with 1" angle stop and 1-1/2" vacuum breaker set

    ADA compliant

    Model available for use with Reclaimed Water Systems (See options above)

    EPD coated valve body (Reclaimed Water Model)

    See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters

    EcoPower, Flush Valve, Ultra-High Efficiency, Hands free

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, Flush Valve, Ultra-High Efficiency, Hands free
Spécifications techniques
  • Réference unique.TET1UA32-ecopower-high-efficiency-toilet-flush-valve-10-gpf-vb-set
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord