Pièce jointe sécurisée
Pas de vis de réglage
Aucune pénétration du panneau
Utilisé sur : Toitures métalliques à joints debout
• Disponible pour tous les types de nervures, y compris : Double Lock, Single Lock et Snap Lock
• Permet une installation complète sans aucune pénétration de la surface du toit
• Revêtement en poudre pour correspondre à la couleur du matériau de toiture
• Boulon de carrosserie 3/8" Dia X 1-3/4" ou 2" (2)
Conceptions et ingénierie personnalisées
Les pinces sont fabriquées sur mesure pour s'adapter aux profils de couture. Si le profil de couture que vous avez ne figure pas dans la liste, veuillez soumettre vos dimensions et nous vous informerons de ce qui est disponible. Donnez-nous simplement vos dimensions x, y et z et nous les fabriquerons pour votre profil de couture.
Chez TRA Snow and Sun, nous concevons et concevons chaque projet gratuitement en utilisant de nombreux facteurs spécifiques à votre toit. Nous vous fournissons ensuite le plan de rétention de la neige, l'aménagement et les détails du produit. Les représentants de TRA Snow and Sun travailleront avec vous pour concevoir le système de rétention de neige le plus efficace. Remplissez notre liste de contrôle pour la rétention de la neige pour commencer.
Toutes les clôtures à neige à joint debout ont été testées à partir du point de défaillance du système. La force de maintien est prouvée dans leurs performances.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |