Publier vos produits
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide
SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide

    SmartRack 9U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet with cable management, Wide

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Le boîtier mural 9U abrite des équipements de rack 19 pouces standard EIA jusqu'à 20,5 pouces de profondeur. Cette armoire rack SmartRack® est conçue pour abriter 9U d'équipements, tels que des commutateurs réseau et des panneaux de brassage. Il est recommandé pour les succursales, les points de vente au détail, les salles de classe, les back-offices et autres zones avec un espace au sol limité où vous avez besoin que l'équipement soit sécurisé, organisé et à l'écart. Construite en acier robuste avec une finition thermolaquée noire durable, l'armoire a une capacité de charge maximale de 200 livres. Verrouillable pour un accès simple et sécurisé à l'équipement. La porte avant et les panneaux latéraux se verrouillent en toute sécurité pour éviter tout dommage, altération ou vol. La porte d'entrée réversible peut s'ouvrir à gauche ou à droite en faisant pivoter l'armoire de 180 degrés avant le montage. Les ports d'accès pratiques en haut et en bas permettent un acheminement facile des câbles à travers l'armoire. Un flux d'air généreux maintient l'équipement au frais Les ports ronds intégrés en haut, en bas et sur les deux côtés sont conçus pour les ventilateurs de ventilation en option (tels que le SRFANWM de Tripp Lite, vendu séparément) qui maintiennent votre équipement au frais et fonctionnent à leur apogée. Conçu avec une largeur supplémentaire pour un accès plus facile aux câbles et une meilleure circulation de l'air. Le SRW9UDPVRT est trois pouces plus large que les racks muraux de largeur standard de Tripp Lite. Combinée à deux gestionnaires de câbles verticaux à l'avant et à deux ports de passage de câbles sur le dessus, la largeur supplémentaire permet une gestion pratique des câbles le long de l'avant du rack. Cela permet un accès plus facile aux câbles depuis l'avant et augmente le flux d'air en minimisant l'encombrement des câbles arrière qui peuvent obstruer les bouches d'aération. Les découpes sur le dessus du rack peuvent être utilisées pour sécuriser les faisceaux de câbles. Installation facile du boîtier et de l'équipement Ce rack de serveur 9U est entièrement assemblé et prêt à être monté au mur avec le matériel fourni par l'utilisateur. Les panneaux latéraux peuvent être retirés pour faciliter l'installation, l'entretien et le remplacement de l'équipement. En plus des 9U horizontalement, l'armoire peut accueillir 2U supplémentaires verticalement sur les côtés gauche et droit pour un total de 13U. Les rails de montage avant et arrière s'ajustent indépendamment pour accueillir des équipements jusqu'à 20,5 pouces de profondeur, y compris des commutateurs réseau et des panneaux de brassage. Conforme aux normes de l'industrie des cartes de paiement Le SRW9UDPVRT fournit l'équipement physique et la sécurité des supports requis pour la conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
    Spécification
    • Rack Height 9U Maximum Device Depth (in.) 20.5 Minimum Device Depth (in.) 3 Shipping Dimensions (hwd / in.) 23.03 x 32.28 x 24.40 Shipping Weight (lbs.) 57.54 Unit Dimensions (hwd / in.) 19.83 x 29.62 x 21.71 Unit Weight (lbs.) 51.8 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 200 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Grounding Lug Front and Back door frames Built-in Cable Management Yes Certifications EIA-310-E; IP20 Protection Rating Approvals RoHS Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SRW9UDPVRT
    • Famille de produitsCabinets & Open-Frame Racks
    • Groupe de produitsRack Enclosure Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)23.03
    • Largeur (pouces)32.28
    • Profondeur (pouces)24.4
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)51.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution