Publier vos produits
Porte-fenêtre à galandage 1 vantail
UFME
Archivé

Porte-fenêtre à galandage 1 vantail

Objet générique proposé par le groupe de travail "BIM menuiseries" animé par l'UFME.

Objet générique - Fenêtre verticale (composant de construction pour fermer une ouverture dans un mur, et qui peut apporter de la lumière et/ou fournir une ventilation) qui descend jusqu’au niveau du sol et qui permet l'accès ou le passage pour les personnes, avec une partie mobile qui s'ouvre par translation horizontale dans son plan vers une zone de refoulement dissimulée dans le mur

Spécification
  • Propriétés génériques indépendantes de la conception et de la composition du produit
Spécifications techniques
  • Réference unique.gen-pf1-gal
  • Famille de produitsDoor windows
  • Groupe de produitsPocket
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2018-08-01
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalComposite multi-matériaux
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors