Publier vos produits
QUASAR chain actuator

QUASAR chain actuator

Traduit par Google,
QUASAR Actionneur à chaîne - Force en action de poussée 300 N - Course maximale 500 mm • Hautes performances dans un boîtier en aluminium moulé sous pression (47 x 32 mm), peint aux poudres. • Chaîne en double maillons inox. • Sortie de chaîne en position centrale. • Installation simple et rapide : le réglage manuel de la position de fermeture n'est pas nécessaire. L'arrêt en position de fermeture est régulé par une commande électronique de fin de course. • Arrêt électronique dans les positions intermédiaires en cas de surcharge. • L'installation sans étriers est possible pour les fenêtres à charnières pivotantes uniquement si la hauteur du vantail est d'au moins 1500 mm. • En cas d'ouvrants avec charnières à quatre barres, veuillez contacter notre service technique. • Si installé sur des fenêtres en PVC, le profil doit être renforcé. • En cas de contrôle du système de gestion du bâtiment, évitez les commandes répétitives dans la même direction. • La version 24 Vdc est adaptée à l'installation sur des Ventilateurs d'extraction de fumée et de chaleur (SHEV) conformément à la norme européenne EN 12101-2, testée par l'Istituto Giordano. • La version Quasar BMSline est entièrement programmable (course, vitesse, force, ...) ; différents scénarios sont sélectionnables avec une connexion à un ordinateur via un logiciel dédié. Voir la section Ligne BMS. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES • Les versions SYNCHRO sont équipées d'une carte de commande de synchronisation de vitesse intégrée pour l'installation de plusieurs actionneurs sur le même ouvrant, évitant tout panneau de commande externe. Version AC : 1 Synchro Quasar AC + 1 Synchro Quasar DC (max 2 couples), Version DC : max 4 Synchro Quasar DC. • Les versions F-SIGNAL fournissent un signal de retour d'ouverture et de fermeture (potentiel libre, contact maintenu), activé par la limitation de courant. • Convient pour une installation combinée avec le dispositif de verrouillage supplémentaire E-LOCK ou PLUSULTRA (voir fiche technique correspondante). • La version PONT-LEVANT convient à l'installation sur des fenêtres à charnières inférieures, ouvrant vers l'extérieur à 90°, pour la désenfumage. AUTRES VERSIONS SUR DEMANDE : • Version QUASAR DC avec classe de protection IP42, pour une plus grande résistance aux agents atmosphériques. • Versions UL et UR pour les USA et le Canada. Pour plus d'informations, contactez notre Tech. Dépt.
Spécification
  • Electric chain actuator Ultraflex Control Systems named Quasar with chain in double stainless steel links. Voltage supply: from 100 to 240 Vac or 24 Vdc – Electronic limit stop; electronic stop in the intermediate positions in case of overload. Casing in painted die-cast aluminium with very small section (47x32 mm). Electric chain actuator Ultraflex Control Systems named Synchro-Quasar with chain in double stainless steel links. Suitable for mounting more than one actuators (max 4 actuators) on the same vent: integrated speed synchronization Voltage supply: from 100 to 240 Vac or 24 Vdc – Electronic limit stop; speed control; electronic stop in the intermediate positions in case of overload. Casing in painted die-cast aluminium with very small section (47x32 mm). When “free potential open/close feedback” is required, indicate suffix “F-SIGNAL”
Spécifications techniques
  • Réference unique.QUASAR-chain-actuator
  • Famille de produitsWindow Automation
  • Groupe de produitsChain actuators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)32
  • Largeur (mm)676
  • Profondeur (mm)47.5
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
Åland
Afghanistan
Anguilla
Afrique du Sud
Argentine
Australie
Albanie
Arabie saoudite
Antigua-et-Barbuda
Algérie
Bolivie
Fidji
Allemagne
Arménie
Aruba
Angola
Brésil
Guam
Andorre
Azerbaïdjan
Bahamas
Bénin
Chili
Île Norfolk
Autriche
Bahreïn
Barbade
Botswana
Colombie
Îles Cook
Belgique
Bangladesh
Belize
Burkina Faso
Équateur
Îles Mariannes du Nord
Biélorussie
Bhoutan
Bermudes
Burundi
Guyana
Îles Marshall
Bosnie-Herzégovine
Brunéi Darussalam
Canada
Cameroun
Guyane française
Îles Pitcairn
Bulgarie
Cambodge
Costa Rica
Cap-Vert
Îles Falkland (Malvinas)
Îles Salomon
Chypre
Chine
Cuba
Comores
Paraguay
Kiribati
Croatie
Corée du Nord
Curaçao
Côte d'Ivoire
Pérou
Micronésie
Danemark
Corée du Sud
Dominique
Djibouti
Suriname
Nauru
Espagne
Émirats arabes unis
El Salvador
Égypte
Uruguay
Niué
Estonie
Géorgie
États-Unis
Érythrée
Venezuela
Nouvelle-Calédonie
Finlande
Hong Kong
Grenade
Eswatini
Nouvelle-Zélande
France
Île Christmas
Groenland
Éthiopie
Palaos
Gibraltar
Îles Cocos (Keeling)
Guadeloupe
Gabon
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Grèce
Inde
Guatemala
Gambie
Polynésie française
Guernesey
Indonésie
Haïti
Ghana
Samoa
Hongrie
Irak
Honduras
Guinée
Samoa américaines
Île de Man
Iran
Îles Caïmans
Guinée équatoriale
Timor-Leste
Îles Féroé
Israël
Îles Turks et Caïques
Guinée-Bissau
Tokelau
Irlande
Japon
Îles Vierges britanniques
Kenya
Tonga
Islande
Jordanie
Îles Vierges des États-Unis
Lesotho
Tuvalu
Italie
Kazakhstan
Jamaïque
Libéria
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Kirghizistan
Martinique
Libye
Vanuatu
Lettonie
Koweït
Mexique
Madagascar
Wallis et Futuna
Liechtenstein
Laos
Montserrat
Malawi
Lituanie
Liban
Nicaragua
Mali
Luxembourg
Macao
Panama
Maroc
Macédoine du Nord
Malaisie
Pays-Bas caribéens
Maurice
Malte
Maldives
Porto Rico
Mauritanie
Moldavie
Mongolie
Republique de Trinite et Tobago
Mayotte
Monaco
Myanmar (Birmanie)
République dominicaine
Mozambique
Monténégro
Népal
Saint-Barthélemy
Namibie
Norvège
Oman
Saint-Kitts-et-Nevis
Niger
Pays-Bas
Ouzbékistan
Saint-Martin
Nigeria
Pologne
Pakistan
Saint-Martin
Ouganda
Portugal
Palestine
Saint-Pierre-et-Miquelon
République centrafricaine
République tchèque
Philippines
Saint-Vincent et les Grenadines
République démocratique du Congo
Roumanie
Qatar
Sainte-Lucie
République du Congo
Royaume-Uni
Singapour
Réunion
Russie
Sri Lanka
Rwanda
Saint-Marin
Syrie
Sahara occidental
Serbie
Tadjikistan
Sainte-Hélène
Slovaquie
Taïwan
Sao Tomé-et-Principe
Slovénie
Territoire britannique de l'océan Indien
Sénégal
Suède
Thaïlande
Seychelles
Suisse
Turkménistan
Sierra Leone
Svalbard et Jan Mayen
Turquie
Somalie
Ukraine
Vietnam
Soudan
Vatican
Yémen
Soudan du Sud
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe