Publier vos produits
Linear shower drain - HighLine
Linear shower drain - HighLine

    Linear shower drain - HighLine

    4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Siphon de sol en ligne

    Placé contre un ou plusieurs murs

    Les siphons de sol linéaires sont l'invention qui a constitué la base d'Unidrain. Le drain est une invention révolutionnaire en soi, avec ses brides murales et au sol brevetées qui permettent de le positionner contre le mur tout en le gardant 100% étanche.

    HighLine est la série de design exclusive et primée d'Unidrains. Ici la grille est remplacée par un panneau. La série comprend des panneaux en acier et en verre dépoli, ainsi que la discrète solution Custom. Ici, une dalle de sol taillée est collée au ras du sol environnant, pour créer un drain presque «invisible». HighLine est la série pour ceux qui veulent un peu plus de luxe.

    Pour plus d'informations, rendez-vous sur unidrain.com

    Spécification
    • For installation dimensions use the technical description link on this site or visit unidrain.com

      Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
      Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
      Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).
      DK: MK- and VA-approval
      SE: Technical and system approval
      NO: TG – approval
      FI: STF approval
      DE: TÜV approval
      UK: BBA approval
      (see unidrain local website, to find latest versions)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.HighLine-1000
    • Famille de produitsLinear drain
    • Groupe de produitsAssembly
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-02-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePE/PP
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Débit
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_70
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage equipment
    • Numéro OmniClass23-31 27 00
    • Titre OmniClassFloor Drains