Publier vos produits
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post

    DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post

    Traduit par Google,

    Isolez-vous du monde extérieur sans effort. Restez tranquille, détendu et libre. Avec les fenêtres en bois et en aluminium DesignLine Privacy, l'intimité est toujours à portée de main, grâce aux stores intégrés. Pas d'extras inutiles, juste un design épuré et minimaliste. La ligne Privacy est synonyme d'une esthétique épurée et indémodable. De plus, elle permet des économies d'énergie par rapport aux volets roulants ou aux stores extérieurs traditionnels.


    Spécification
    • Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 32 mm

      Uw: up to 0,80 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

    Spécifications techniques
    • Réference unique.unilux-designline-privacy-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-two-leafed-central-post
    • Famille de produitsWood-ALU UNILUX
    • Groupe de produitsDesignLine Privacy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique