Publier vos produits
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
LivingLine - wood-alu window tilt & turn, single sash

    LivingLine - wood-alu window tilt & turn, single sash

    Traduit par Google,

    Il est préférable de ne pas modifier certaines choses. Les fenêtres en bois et aluminium de la collection LivingLine sont conçues pour être si discrètes qu'elles s'intègrent parfaitement dans une architecture à dominante traditionnelle. Elles apportent également une touche impressionnante lors de la rénovation de maisons anciennes. En matière d'isolation, plus c'est mieux. Avec l'ajout d'un troisième vitrage et d'une deuxième couche de gaz argon, le LivingLine 0.8 surpasse considérablement l'isolation standard à double vitrage en termes d'efficacité thermique. Offrant un excellent rapport qualité-prix, le LivingLine 0.8 est une solution idéale pour les propriétaires soucieux de leur budget.

    La LivingLine 0.7 est une référence en matière d'efficacité énergétique : elle est dotée d'un troisième vitrage, augmentant l'épaisseur du verre à près de 5 centimètres. De plus, elle intègre un noyau isolant spécialement conçu, un remplissage de gaz avancé, des revêtements doubles invisibles et des entretoises à isolation thermique. Le résultat ? Ce système offre une isolation thermique 46 % supérieure à celle des fenêtres standard, ce qui en fait un choix de premier ordre pour ceux qui privilégient les économies d'énergie.

    Spécification
    • LivingLine 0.8

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

      LivingLine 0.7

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,71 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

      Sound insulation: Up to 47 dB

    Spécifications techniques
    • Réference unique.unilux-livingline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-single-leaf
    • Famille de produitsWood-ALU UNILUX
    • Groupe de produitsLivingLine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows