Publier vos produits
PureLine - wood-alu window & balcony door tilt & turn, 2 sashes, integrated, overlap
PureLine - wood-alu window & balcony door tilt & turn, 2 sashes, integrated, overlap
PureLine - wood-alu window & balcony door tilt & turn, 2 sashes, integrated, overlap
PureLine - wood-alu window & balcony door tilt & turn, 2 sashes, integrated, overlap
PureLine - wood-alu window & balcony door tilt & turn, 2 sashes, integrated, overlap
PureLine - wood-alu window & balcony door tilt & turn, 2 sashes, integrated, overlap
PureLine - wood-alu window & balcony door tilt & turn, 2 sashes, integrated, overlap

    PureLine - wood-alu window & balcony door tilt & turn, 2 sashes, integrated, overlap

    Traduit par Google,

    La fenêtre intégrale UNILUX PureLine se distingue par son cadre élégant et son design raffiné, alliant harmonieusement esthétique et technologie de pointe pour les projets architecturaux modernes. Elle redéfinit l'innovation et l'élégance, conçue pour les architectes et les constructeurs qui privilégient à la fois la forme et la fonction. Une caractéristique clé est le profil de châssis presque invisible vu de l'extérieur, qui met en valeur la surface du verre et crée un effet minimaliste saisissant. Cette conception maximise non seulement la lumière naturelle, mais améliore également l'ambiance générale à l'intérieur de l'espace. La coque du cadre en aluminium est soudée de manière experte avec des coins sans couture, garantissant durabilité, résistance à la corrosion et un look sophistiqué et contemporain.

    Spécification
    • Key features of the UNILUX PureLine integral window include:

      Nearly hidden sash profile

      Enhanced natural light and solar energy efficiency

      Seamless, welded aluminium corners

      Ideal integration with modern design concepts

      Advanced high-tech solutions available

      Consistent exterior appearance for sash and fixed glazing

      Optional flush interior with concealed fittings

      High weather resistance with an optional aluminium outer finish

      This system exemplifies a perfect combination of performance and style for today’s architectural standards.

      Version Flush interior (ifb):

      Building depth: 113 mm

      Glass thickness: up to 64 mm

      Uw: up to 0,75 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 45 dB

      Version Rebated interior (ifv):

      Building depth: 97 mm

      Glass thickness: up to 64 mm

      Uw: up to 0,78 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 45 dB

    Spécifications techniques
    • Réference unique.unilux-pureline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-2-leafed-overlap-integrated-sash
    • Famille de produitsWood-ALU UNILUX
    • Groupe de produitsPureLine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique