Publier vos produits
Flat Roof Solar Panel Mount - RMDT
Flat Roof Solar Panel Mount - RMDT
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - RMDT

    Traduit par Google,

    MAXIMISER LA DENSITÉ ÉNERGÉTIQUE
    JUSQU'À 33 % DE MODULES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE TOIT

    Le système RMDT d'Unirac optimise la densité énergétique grâce à sa double inclinaison de 8 degrés, permettant d'installer jusqu'à 33 % de modules supplémentaires sur le toit. L'absence de déflecteurs de vent et de jupes coupe-feu réduit le nombre de pièces et simplifie l'installation.

    MAXIMISER LA DENSITÉ ÉNERGÉTIQUE
    JUSQU'À 33 % DE MODULES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE TOIT

    • Acier G235, protection anticorrosion deux fois supérieure à celle des autres produits de rayonnage
    • Placez le panneau, puis fixez-le avec la pince pour l'installation du module par une seule personne.
    • Collage intégré avec un seul outil, installation sans tracas
    • Câblage simplifié grâce aux clips de gestion des câbles RM d'Unirac
    • Support MLPE pour micro-onduleurs et optimiseurs de puissance
    • Accessoires de toiture optionnels pour répondre aux exigences spécifiques du site
    • Transportez jusqu'à 1 MW par camion grâce à un emballage compact.
    Spécification
    • Unirac is the only PV mounting vendor with ISO certifications for 9001:2008, 14001:2004 and OHSAS 18001:2007, which means we deliver the highest standards for fit, form, and function. These certifications demonstrate our excellence and commitment to first class business practices.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flat-roof-solar-panel-mount-rmdt
    • Famille de produitsFlat Roof
    • Groupe de produitsBallast 8 Degree
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Numéro OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Titre OmniClassSolar Panels