Publier vos produits
Roman Rings UNISPORT J202
Unisport

Roman Rings UNISPORT J202

Traduit par Google,
Anneaux en bois de hêtre avec bande réglable individuellement pour chaque anneau. Fermeture à chaîne solide et verrouillable avec arche de protection recouverte de cuir. En position relevée, la chaîne est rangée dans un support intégré inclus. Un système facile à utiliser qui permet de ranger les anneaux dans l'espace du plafond lorsqu'ils ne sont pas utilisés. En position relevée, la chaîne est stockée dans un support intégré (inclus). Max. la hauteur du plafond varie en fonction du produit, voir ci-dessous pour plus d'informations.
Spécification
  • One pair of rings / Max 9000 mm ceiling height
Spécifications techniques
  • Réference unique.300315
  • Famille de produitsEquipment
  • Groupe de produitsRoman Rings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Description de l'Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
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
Produits similaires