Publier vos produits
Basket Strainer - Model 3860

Basket Strainer - Model 3860

Traduit par Google,

Passoire à panier en fonte ductile homologuée UL

Disponible:

Bride x Bride

Description:
1. Les dimensions des brides sont conformes à la norme ANSI B16.1.
Classe 125
2. Intérieur revêtu d'époxy Fusion Bond et
Extérieur, AWWA C550
3. Pression de service : 200 psi
4. Les écrans sont munis de trous de 3,2 mm (1/8").
37,15 % de surface d'écoulement libre
5. Température de fonctionnement : 4 °F (-10 °C) - 248 °F (120 °C)
6. La surface des ouvertures de l'écran est de
rapport minimal de 6 à 1 de la surface de la section transversale
de la voie navigable du pipeline

Spécifications techniques
  • Réference unique.basket-strainer-model-3860
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsBasket Strainer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Numéro OmniClass23-27 55 29 11
  • Titre OmniClassBasket Strainers