Publier vos produits
Mechanical Joint Fittings - Bends, Tees, Crosses, Wyes, Reducers, Caps, Plugs

Mechanical Joint Fittings - Bends, Tees, Crosses, Wyes, Reducers, Caps, Plugs

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,

Raccords mécaniques

Notre dévouement envers l'industrie de la tuyauterie mécanique nous a donné l'opportunité de vous fournir une gamme complète de raccords de joints mécaniques de qualité dépassant les marques concurrentes.

Notre série de raccords mécaniques est disponible dans une variété de coudes, tés, croix, latéraux et réducteurs. Tous sont fabriqués en stricte conformité avec les normes AWWA.

Matériau : Fonte ductile, ASTM A536

100% testé hydrostatiquement

AWWA C153 (ANSI A21.53), raccords ductiles à corps compact 3" - 48" pour eau et autres liquides.

Pression de service de l'eau de 350 PSI (classe 350)

AWWA C110 (ANSI A21.10), raccords en fonte ductile à corps entier 18" - 48" pour eau et autres liquides

Pression de service de 250 PSI (classe 250), pression de service d'eau de 350 PSI (classe 350)

Spécifications techniques
  • Réference unique.mechanical-joint-fittings
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsMechanical Joint
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings