Publier vos produits
URSA Mineral wool Pureone HRF 34 DE

URSA Mineral wool Pureone HRF 34 DE

Traduit par Google,
URSA PUREONE est l'isolant unique en laine minérale qui allie naturel et haute performance en un seul produit pour un confort de vie sain. Grâce à l'utilisation de matériaux naturels et à la combinaison avec les propriétés techniques de l'isolation thermique et phonique, le matériau isolant innovant et incombustible assure un confort de vie en toute saison. De plus, URSA PUREONE contribue à la protection contre les incendies et donc à un haut degré de sécurité dans ses quatre murs. Idéal pour une utilisation dans le bâtiment.
Spécification
  • URSA PUREONE Holzrahmenfilz is additional water repellent. The Holzrahmenfilz is used in wood frame and wood panel construction (WH). It is ideal for the 625 mm grid. The product is very good thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, vapor-permeable, formaldehyde-free and has very low cutting waste. Certified with RAL quality mark and certified by Keymark and eurofins Indoor Air Comfort GOLD. Dimensions: 575x5.600mm (double role)
Spécifications techniques
  • Réference unique.DE_MAT_GLW_PUO_HRF_34_100_1
  • Famille de produitsURSA PURE ONE
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-01-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Titre OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation