Publier vos produits
URSA XPS D N-III-L TWINS DE
URSA XPS D N-III-L TWINS DE
URSA XPS D N-III-L TWINS DE

    URSA XPS D N-III-L TWINS DE

    Traduit par Google,
    URSA XPS TWINS est une mousse de polystyrène extrudée (XPS) à technologie multicouche et se caractérise par son excellente isolation thermique, sa très haute résistance à la pression et sa faible absorption d'eau - propriétés indispensables dans le domaine de l'isolation périmétrique, de l'isolation des sols industriels ou inversés toits. La URSA XPS TWINS est expansée avec du CO2, contient de l'air comme gaz de cellule et est exempte d'HBCD.
    Spécification
    • URSA XPS D N-III-L TWINS is a multilayer product (insulation thicknesses up to 400mm possible) and has a smooth surface and a shiplap edge. 

      The product is used in the flat roof / inverted roof (DAA / DUK), in the floor (DEO) as well as in the perimeter area (PW / PW). There are additional approvals for the pressing water and the inverted roof. 

      The product is very good thermal insulating, high pressure resistance, freeze-thaw resistant and can be easily processed. 

      Certified according to Keymark and DIN.

      Dimensions of the XPS insulation board: thickness 140 mm, length 1.250 mm, width 600 mm 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DE_MAT_XPS_N_300_33_L-TWINS_140_1
    • Famille de produitsURSA XPS
    • Groupe de produitsInsulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-01-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène extrudé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation