Publier vos produits
URSA XPS MAIOR S27P IT
URSA XPS MAIOR S27P IT
URSA XPS MAIOR S27P IT

    URSA XPS MAIOR S27P IT

    Traduit par Google,
    Les produits innovants et de nouvelle génération en mousse plastique extrudée URSA MAIOR sont d'excellents isolants thermiques qui offrent de nombreux avantages. Leur structure à cellules fermées permet d'avoir une conductivité thermique très faible et unique pour toutes les épaisseurs pour donner des niveaux élevés de résistance thermique dans les faibles épaisseurs. URSA MAIOR possède également d'excellentes propriétés mécaniques, avec une résistance à la compression de 300 kPa. Cette caractéristique, associée à une faible absorption d'eau, fait des panneaux URSA MAIOR un excellent choix pour l'isolation thermique en tête de toits plats (toit inversé) toit chaud avec membrane bitumineuse ou membrane synthétique, toit jardin ; murs d'enceinte; sous-sol; radiant au sol.
    Spécification
    • New and innovative generation panel made of extruded plastic foam URSA MAIOR S27P L in compliance with EN 13164, smooth surfaces with leather, hinged edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 100 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0,027 W/mK and thermal resistance RD 3,70 m2K/W for 100 mm thickness; short-term compressive strength ≥ 300 kPa (for 10% deformation) and long-term compressive strength 130 kPa (for 2% deformation, after 50 years); deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption rate for total immersion (28 days) 0.2÷0.4%; water vapour resistance factor µ 50; average percentage value of closed cells ≥ 99 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 3%; frost-freeze cycle resistance ≤ 1%; use limit temperature -50/+95 °C; thickness tolerance -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IT_MAT_XPA_P_300_27_L_100_1
    • Famille de produitsURSA XPS
    • Groupe de produitsInsulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène extrudé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enSlovénie
    • Poids net (Kg)3.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation