Publier vos produits
URSA XPS Plus IT
URSA XPS Plus IT
URSA XPS Plus IT

    URSA XPS Plus IT

    Traduit par Google,
    Les produits en polystyrène extrudé URSA XPS sont d'excellents isolants thermiques avec de nombreux avantages. Leur structure à cellules fermées permet une conductivité thermique très faible et des niveaux élevés d'isolation thermique. URSA XPS possède également d'excellentes propriétés mécaniques, avec une résistance à la compression de 300 kPa. Ceci, combiné à une faible absorption d'eau, fait de l'URSA XPS un excellent choix pour l'isolation thermique des murs périmétriques, l'isolation extérieure (enduit), les murs au sol et les ponts thermiques.
    Spécification
    • URSA XPS PLUS extruded polystyrene panel in compliance with EN 13164, with rough surfaces, wafers, straight edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 30,40,50,60,80,100, 120, 140,160,180,200,220 and 240 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0.035 W/mK and thermal resistance RD 0.90, 1.25, 1.55, 1.80, 2.30, 3.10, 3.60, 4.15, 4.60, 5.20, 5.70, 6.10 and 6.65 m2K/W for thickness 100 mm; short-term compressive strength (for 10% deformation) ≥ 300 kPa; traction perpendicular to load ≥ 200 kPa; deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption rate for total immersion (28 days) < 1.5%; water vapour resistance factor µ 50; average percentage value of closed cells ≥ 95 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 5 %; use limit temperature -50/+75 °C; thickness tolerance -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IT_MAT_XPS_N_300_35_Plus_100_1
    • Famille de produitsURSA XPS
    • Groupe de produitsInsulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène extrudé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enSlovénie
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation