Publier vos produits
URSA XPS N-III-PZ-I  PL
URSA XPS N-III-PZ-I  PL
URSA XPS N-III-PZ-I  PL

    URSA XPS N-III-PZ-I PL

    Traduit par Google,
    Les produits en polystyrène extrudé URSA XPS sont d'excellents isolants thermiques grâce à leur structure à cellules fermées à 100 % qui leur confère une très faible conductivité thermique et une très faible absorption d'eau. Ceci, combiné à des propriétés mécaniques inégalées en termes de résistance à la compression et de fluage en compression, une excellente résistance aux cycles d'eau et de gel-dégel et une très haute résistance à la pénétration d'humidité, fait de l'URSA XPS un excellent choix pour les applications techniquement difficiles telles que les toits plats, le périmètre ( fondations) et isolation de toit de jardin
    Spécification
    • plate made by extruded polistyrene (XPS) URSA XPS N-III-PZ-I 36 for thermal insulation;reaction to fire class (euroclass)E; lambda 0,031[W/mK]; thermal resistance R=0.60 [m2K/W]; thickness 20[mm]; lambda 0,033[W/mK]; thermal resistance R=0.90 [m2K/W]; thickness 30[mm], thermal resistance R=1.50[m2K/W]; thickness 50[mm]; lambda 0,035[W/mK]; thermal resistance R=2.25 [m2K/W]; thickness 80[mm]
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PL_MAT_XPS_N_300-E_36_PZ-I_100_1
    • Famille de produitsURSA XPS
    • Groupe de produitsInsulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)1250
    • Profondeur (mm)20
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène extrudé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation