Publier vos produits
URSA Mineral wool TERRA Base ES
URSA Mineral wool TERRA Base ES

    URSA Mineral wool TERRA Base ES

    Traduit par Google,
    Les produits en laine minérale URSA TERRA sont conçus pour l'isolation thermique et acoustique des bâtiments et présentent plusieurs avantages :
    • Excellente isolation acoustique. Les performances acoustiques de la URSA TERRA, telles que la rigidité dynamique, la résistance au flux d'air et l'absorption acoustique, ont été soigneusement optimisées pour obtenir un confort acoustique maximal dans les bâtiments. Excellente réponse au feu. Cela dit, lorsque les produits sont recouverts de parements différents, la réaction au feu varie selon le type de parement.
    • Stockage et transport. La haute compressibilité d'URSA TERRA permet d'optimiser l'espace nécessaire à son stockage dans des entrepôts ou des camions.
    Spécification
    • URSA TERRA Base mineral wool panel, according to EN 13162 standard, non-hydrophilic, without facing. Supplied on rolled panel. The product is recommended for plasterboards. Properties: Reaction to fire: A1 Thermal conductivity coefficient:0.037 W/mK: thermal resistance R=1.35 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=1.60 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.00 [m2K/W] -thickness 75[mm], thermal resistance R=2.15 [m2K/W] -thickness 80[mm],thermal resistance R=2.70 [m2K/W] -thickness 100[mm], thermal resistance R=3.20 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=3.50 [m2K/W] -thickness 130[mm]; thermal resistance R=3.75 [m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.05 [m2K/W] -thickness 150[mm];
    Spécifications techniques
    • Réference unique.terra_base
    • Famille de produitsTERRA
    • Groupe de produitsTerra
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Profondeur (mm)1350
    En rapport
    • Matériel principalLaine minérale
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Titre OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation