Ajoutez une qualité sonore exceptionnelle à votre expérience de visioconférence avec le haut-parleur ConferenceSHOT. Il est conçu pour être utilisé avec le système de conférence de classe entreprise ConferenceSHOT AV et offre deux haut-parleurs pleine gamme de deux pouces (50,8 mm) avec un amplificateur de puissance intégré de 20 W. Le câble et le matériel de montage sont inclus pour l'installation intégrée de ConferenceSHOT AV.
Comme présenté sur Amazon.com
#Vaddio #AVspeaker
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |