Publier vos produits
PUSH PLATES WC - INOX
PUSH PLATES WC - INOX
PUSH PLATES WC - INOX
PUSH PLATES WC - INOX
    Valsir

    PUSH PLATES WC - INOX

    Traduit par Google,
    La ligne de plaques de contrôle Valsir Design fait partie d'un projet lancé par Valsir pour le canal de distribution des showrooms et comprend plus de 240 modèles fabriqués avec des matériaux innovants et raffinés, une multitude de finitions et de tailles, qui permettent de personnaliser toutes les salles de bains avec une touche de sophistication. Toutes les plaques Valsir Design intègrent des boutons aux finitions différentes et caractérisés par une douceur d'actionnement, un silence et une précision.
    Spécification
    • Design push plate for the Valsir in-wall cistern line with pneumatic control and dual flush. Made of various materials with a variety of finishes; stone, wood, tempered glass, stainless steel and acrylic, produced in an array of colours and patterns. Dimensions are 245x165 mm and 215x145 mm for installation next to the cistern and 170x110 mm for remote wall installation. The support frame is made of stainless steel and is available in polished or satin chrome. Plate buttons for actuation of the total or partial flush are made of ABS with a polished or satin chrome finish, circular in shape with a diameter of 46 mm and square with dimensions of 54x54 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PLATES_DESIGN_INOX
    • Famille de produitsIn-Wall Flush Cisterns
    • Groupe de produitsPush plates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33_68
    • Description de l'Uniclass 2015Push plates