Publier vos produits
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
    Valsir

    VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR

    Traduit par Google,
    La seule solution aux mauvaises odeurs. Ariapur est un ventilateur extracteur qui exerce une double fonction d'extraction, assurant ainsi le parfait renouvellement de l'air à l'intérieur de la salle de bain. Ariapur extrait l'air à la fois par la grille d'extraction du mur ou du plafond et par la cuvette du WC lorsqu'il est raccordé au tuyau de chasse. Sa capacité à éliminer les odeurs avant qu'elles ne se propagent dans la pièce en fait le ventilateur le plus efficace et le plus innovant du marché. Ces familles sont conçues avec un niveau de paramétrage élevé pour améliorer le processus de conception et tirer pleinement parti des fonctionnalités de Revit. Lisez notre guide "Comment utiliser" pour mieux gérer ces familles.
    Spécification
    • Bi-functional system extracts odours from the WC and stale air from the bathroom made up of in-wall cistern on frame for wall-hung pan and extractor with nominal flow rate no less than 100 m3/h, non-return valve and connections for pipes. The system must have an automatic operation with 6 volumes/hour for continuous extraction and 12 volumes/hour for discontinuous aeration. Noise less than 35 dB.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TROPEA-S-WITH-ARIAPUR
    • Famille de produitsIn-Wall Flush Cisterns with ventilation
    • Groupe de produitsTropea S with Ariapur
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2016-01-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018