Publier vos produits
Lastennaulakko N100 1200

Lastennaulakko N100 1200

Traduit par Google,
Fabrication Nokian Vaneritarvik Oy fabrique des meubles de crèche sûrs, durables et innovants. Notre propre collection, des matériaux durables et une menuiserie de haute qualité garantissent une solution compétitive pour un large éventail de clients et de concepteurs. Collection de meubles Au fil des ans, la collection de meubles est également devenue une famille de produits au design uniforme. Notre collection comprend trois lits armoires différents, des armoires intermédiaires, des armoires à matelas, deux modèles de porte-manteaux différents, des étagères à chaussures et des coiffeuses murales. Conception Dès le départ, la conception du mobilier de la garderie s'est basée notamment sur les aspects de sécurité et les retours d'expérience du personnel soignant. Cela nous a aidés à développer des solutions fonctionnelles et ergonomiques pour l'ameublement des jardins d'enfants. Les exigences de sécurité, de résistance et de durabilité de la norme SFS-EN 13453-1 pour les lits superposés dans les espaces publics ont été prises en compte dans la fabrication des lits superposés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7502F
  • Famille de produitsPäiväkotikalusteet
  • Groupe de produitsNaulakko
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-04-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)1520
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)430
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe
Finlande