Publier vos produits
Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm

Traduit par Google,

Armoire murale hauteur 850 mm avec deux étagères et deux portes vitrines 800 mm

Spécification
  • 162180 Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm, single finish

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wall-cabinet-with-two-glass-shelves-and-display-doors-850mm-800mm
  • Famille de produitsVedum
  • Groupe de produitsWall Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)850
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)302
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondairePanneau MDF
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework

Disponibilité de la région

L'Europe
Norvège
Suède