Publier vos produits
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Traduit par Google,

    Mezzo 630, meuble de salle de bain avec lavabo et deux tiroirs.

    Spécification
    • 67411020 67411020P 67411020PU 67411020U 674119299 674119299P 674119299PU 674119299U Mezzo 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-630-drawers-single-finish
    • Famille de produitsVedum
    • Groupe de produitsBathroom cabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)608
    • Largeur (mm)630
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe