Publier vos produits
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Traduit par Google,

    Mezzo Frame 630, meuble de salle de bain avec lavabo et deux tiroirs.

    Spécification
    • 66021020 66021020P 66021020PU 66021020U 660219299 660219299P 660219299PU 660219299U Mezzo Frame 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-630-drawers-single-finish
    • Famille de produitsVedum
    • Groupe de produitsBathroom cabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)608
    • Largeur (mm)630
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe