Fenêtre oscillo-battante avec volet roulant (SOFTLINE 76 AD & VEKAVARIANT 2.0)
SOFTLINE 76 AD est un système de fenêtre polyvalent en PVC-U d'une profondeur d'installation de 76 mm, offrant un équilibre optimal entre performance énergétique et rentabilité. La qualité des profilés VEKA Classe A, associée à des parois robustes, garantit une grande stabilité et une durabilité accrue, tandis que le système d'étanchéité AD à double niveau de joint assure une protection fiable contre les intempéries. Compatible avec des vitrages jusqu'à 48 mm d'épaisseur, SOFTLINE 76 AD convient aux triples vitrages modernes et aux vitrages fonctionnels, ce qui en fait la solution idéale pour les constructions neuves comme pour les rénovations.
VEKAVARIANT est un système de coffre pour volet roulant à montage supérieur, conçu pour une intégration optimale avec les systèmes de fenêtres VEKA ainsi qu'avec ceux d'autres fabricants. Ce système utilise une technologie de clipsage éprouvée pour une installation rapide, offre d'excellentes performances thermiques et acoustiques et permet l'intégration de volets roulants, de moustiquaires ou de moustiquaires textiles/à fermeture éclair, ce qui le rend adapté à une large gamme d'applications, tant en construction neuve qu'en rénovation.