Publier vos produits
GGU 6622
GGU 6622
GGU 6622
GGU 6622
GGU 6622
GGU 6622

    GGU 6622

    Traduit par Google,


    Fenêtre de toit électrique VELUX 230 V à pivot central GGU pour raccordement filaire

    GGU 006622 et GGU 016622
    (Finition intérieure : polyuréthane ; revêtement extérieur : aluminium gris foncé ou cuivre non traité)

    NOTE IMPORTANTE : Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l’onglet « Régions ».


    La fenêtre de toit électrique VELUX 230 V à pivot central GGU est une solution filaire qui se connecte facilement à toute gamme d'interrupteurs ou s'intègre sans effort à tout système de gestion technique du bâtiment (GTB), offrant une flexibilité adaptée à vos besoins. Conçue pour une installation aussi bien accessible que difficile d'accès, elle est dotée d'un moteur intégré silencieux et d'un capteur de pluie intégré qui ferme automatiquement la fenêtre en cas de pluie.

    La fenêtre est actionnée électriquement par un interrupteur standard (non fourni). Le mécanisme d'ouverture permet une ouverture maximale de 200 mm. La chaînette s'enclenche et se déclenche automatiquement à la fermeture de la fenêtre. La fenêtre peut être actionnée manuellement à l'aide de la barre de commande située sur le volet de ventilation, même en position fermée. Cette manœuvre manuelle n'est possible que lorsque le moteur électrique est désactivé.

    Le cœur de ces fenêtres sans entretien est constitué d'une combinaison de bois thermiquement modifié (BTM), de contreplaqué et de polyuréthane. Le BTM est un bois ayant subi un traitement thermique visant à éliminer la majeure partie de son humidité. Ce procédé crée des pores qui améliorent l'efficacité thermique du bois et sa stabilité structurelle. Le polyuréthane est ensuite moulé autour du bois pour obtenir la forme finale.

    Cette fenêtre peut être installée sur des toits dont la pente est comprise entre 15° et 90° par rapport à l'horizontale. Remarque : En cas d'utilisation manuelle, la combinaison de la pente du toit, des dimensions de la fenêtre, des matériaux de revêtement et des accessoires peut rendre difficile le verrouillage du vantail dans certaines positions ouvertes.

    Code Windows Largeur en mm Hauteur en mm Surface éclairée par la lumière naturelle en m² Aire libre géométrique en m²
    FK06 660 1178 0,47 0,24
    FK08 660 1398 0,58 0,24
    MK06 780 1178 0,59 0,28
    MK08 780 1398 0,72 0,28
    PK06 942 1178 0,75 0,33
    PK08 942 1398 0,92 0,33
    SK06 1140 1178 0,95 0,39
    SK08 1140 1398 1.16 0,39



    Spécification
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.0 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.62
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.44
      Sound insulation (Rw)37(-2;-4)
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]D-s1,d2
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6.8 mm laminated float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GGU-6622
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produits Wired operation, centre-pivot, 230V
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows