Publier vos produits
IT Smoke Exhaust
IT Smoke Exhaust
IT Smoke Exhaust
IT Smoke Exhaust

    IT Smoke Exhaust

    Traduit par Google,

    Installation unique d'une fenêtre d'évacuation de fumée

    La fenêtre de toit pour désenfumage des toitures inclinées est à pivot central, alimentée par le secteur et commandée par le système de ventilation des fumées. Elle est disponible avec ou sans déflecteur de vent.

    Type d'installation - Description du type d'objet

    Accélérez votre processus de conception initial grâce aux solutions d'installation VELUX prédéfinies.

    Utilisez les types d'installation pour explorer rapidement les concepts d'éclairage naturel, les configurations de toiture, les dimensions des fenêtres et l'emplacement des fenêtres de toit sans vous engager trop tôt dans le projet sur des spécifications de produits détaillées.

    Ces objets BIM légers sont spécialement conçus pour les phases de conception préliminaire et schématique. La géométrie et les informations produit sont volontairement simplifiées, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'espace, la lumière naturelle, les proportions et l'intention de conception globale, tout en conservant une flexibilité maximale pour le développement ultérieur du projet.

    Explorez différentes tailles et configurations de fenêtres de toit pour trouver la solution idéale pour votre projet. Une fois les exigences de votre projet mieux définies, affinez votre sélection de fenêtres de toit VELUX en fonction de leurs caractéristiques techniques : performances, type de fonctionnement, vitrage, finitions, stores, volets et accessoires.

    Lorsque votre projet nécessite une géométrie détaillée et des informations produit prêtes pour les spécifications, poursuivez le processus de conception en utilisant CoBIM et le module complémentaire VELUX pour Revit.

    Pourquoi les gaz d'échappement fument-ils ?

    La planification du système d'évacuation des fumées est une étape essentielle de la conception d'un bâtiment et doit être prise en compte dès le début du projet. La fumée s'élevant naturellement, le toit constitue souvent l'emplacement le plus efficace pour l'évacuation naturelle des fumées et de la chaleur. L'intégration de cette fonction dans une fenêtre de toit permet à une seule installation de remplir de multiples fonctions tout au long du cycle de vie du bâtiment.

    Une fenêtre de toit VELUX à extraction de fumée combine trois fonctions clés en une seule solution :

    - Apporte la lumière naturelle dans l'espace
    - Assure une ventilation naturelle quotidienne pour le confort des occupants
    - Sert d'orifice d'évacuation des fumées certifié en cas d'incendie

    Le système complet comprend la fenêtre de toit à désenfumage et un système de commande dédié, incluant un panneau de commande, un ou plusieurs déclencheurs manuels à bris de glace, un ou plusieurs détecteurs de fumée, un capteur de pluie et un interrupteur confort pour une utilisation quotidienne. Ainsi, la fenêtre peut servir à la fois de solution de confort au quotidien et de système d'évacuation des fumées d'urgence en cas de besoin.

    Pour les projets exigeant une capacité d'évacuation des fumées plus importante, la fenêtre peut être équipée d'un déflecteur de vent aérodynamique. Ce déflecteur permet de plus que doubler la surface libre aérodynamique (Aa) par rapport à une ouverture standard, améliorant ainsi considérablement les performances d'extraction des fumées sans nécessiter une ouverture de toiture plus grande. Il s'agit d'un avantage de conception majeur, permettant de répondre aux exigences de performance tout en optimisant l'espace sous toiture et en réduisant le besoin d'ouvertures d'évacuation des fumées plus grandes ou supplémentaires.


    Principaux avantages

    - Ouverture d'évacuation des fumées certifiée pour une sécurité incendie renforcée
    - Assure une ventilation naturelle pour un confort quotidien
    - Performances exceptionnelles d'échappement de fumée avec un déflecteur de vent aérodynamique en option, deux fois plus de surface libre aérodynamique (Aa)
    - Commande à distance pour une ventilation quotidienne pratique
    - Combine la lumière naturelle, la ventilation et l'évacuation des fumées dans une seule ouverture de toit
    - Aspect architectural cohérent avec les autres fenêtres de toit VELUX
    - Système conçu en usine avec des composants compatibles
    - Finitions soignées et performances éprouvées par tous les temps

    Fenêtre
    Code
    Largeur
    en mm
    Hauteur
    en mm
    Efficace
    Surface éclairée par la lumière du jour en m²
    MK04 780 978 0,47
    MK06 780 1178 0,59
    MK08 780 1398 0,72
    PK06 940 1178 0,75
    PK08 940 1398 0,92
    SK06 1140 1178 0,95
    SK08 1140 1398 1.16
    Royaume-Uni04 1340 978 0,91
    Royaume-Uni08 1340 1398 1,40


    fumée aérodynamique
    zone de ventilation
    avec KFD (Aa)
    fumée aérodynamique
    zone de ventilation
    sans KFD (Aa)
    Fumée géométrique
    zone de ventilation
    (Av)
    MK04 0,36 m² 0,19 m² 0,63 m²
    MK06 0,46 m² 0,29 m² 0,77 m²
    MK08 0,59 m² 0,43 m² 0,92 m²
    PK06 0,53 m² 0,30 m² 0,95 m²
    PK08 0,68 m² 0,46 m² 1,14 m²
    SK06 0,61 m² 0,28 m² 1,17 m²
    SK08 0,77 m² 0,44 m² 1,40 m²
    Royaume-Uni04 0,54 m² 0,16 m² 1,13 m²
    Royaume-Uni08 0,83 m² 0,38 m² 1,67 m²
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IT-smoke-exhaust
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsInstallation Types
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePin
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe