Publier vos produits
ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen
Vibia

ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen

Traduit par Google,
Luminaire suspendu conçu par Toan Nguyen. Composé d'une collection de sphères en verre soufflé à la bouche avec source de lumière LED suspendue à différentes hauteurs, ancrée au plafond via une structure tubulaire flottante.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-algorithm-0837_ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-30
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)84.25
  • Profondeur (pouces)9.75
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)23.15
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring