Publier vos produits
ARRAY 1800 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1800 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1800 Design by Umut Yamac UL
    Vibia

    ARRAY 1800 Design by Umut Yamac UL

    Traduit par Google,
    La suspension Array comprend une série de filaments techniques tendus entre deux anneaux à travers lesquels la lumière monte en créant un dégradé de couleurs. La forme cylindrique et la taille intime le rendent parfait pour les espaces à petite échelle.
    Spécification
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vibia-array-1800_ul-certificate
    • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
    • Groupe de produitsPendants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures