Publier vos produits
KNIT 7450 Design de Meike Harde UL
Vibia

KNIT 7450 Design de Meike Harde UL

La forme, la matérialité et la tangibilité s'entrechoquent dans la collection Knit. Sa texture est magnétique, elle nous appelle à toucher sa surface, à sentir sa chaleur et à la garder près de nous. sa chaleur et à la garder près de soi. La lumière s'infiltre à travers le tissu et vers le bas à travers un écran translucide, adoucissant sa luminosité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-knit-7450
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie