Publier vos produits
PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE
Vibia

PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,
Palo Alto est une grande lampe d'extérieur à angle droit. Conçu par Josep Lluís Xuclà, il est disponible dans les finitions marron et verte.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-palo-alto-4516
  • Famille de produitsLuminaries for External Lighting
  • Groupe de produitsOutdoor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2800
  • Largeur (mm)850
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)16.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie