Publier vos produits
Vibia-Plusminus-Plug-in-Floor-Switch
Vibia

Vibia-Plusminus-Plug-in-Floor-Switch

Traduit par Google,
Plusminus est un système d'éclairage polyvalent qui porte le concept du métro léger à un nouveau niveau. Le ruban textile conducteur en son cœur permet un placement libre des luminaires et la création de solutions lumineuses uniques sur place. Cet interrupteur de sol enfichable vous permet d'alimenter les luminaires.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Vibia-Plusminus-Plug-in-Floor-Switch
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie