Publier vos produits
Carrara Quartz Countertop
Carrara Quartz Countertop
Carrara Quartz Countertop

    Carrara Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Inspiré du célèbre marbre de Carrare italien, Vicostone Carrara est un design unique aux veines gris chauds sur une pierre marbrée luxueuse. Un de nos produits les plus populaires grâce à son élégance et son style intemporel.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Honed - Special Order

      Polished

      Brushed - Special Order 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.carrara-quartz-countertop
    • Famille de produitsNatural Collection
    • Groupe de produitsCarrara BQ8220
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord