Publier vos produits
Covelani Quartz Countertop
Covelani Quartz Countertop
Covelani Quartz Countertop

    Covelani Quartz Countertop

    Traduit par Google,

    Inspirée par l'aspect et la couleur des falaises côtières, la collection Vicostone Covelani présente des nuances de blanc en bandes sur le fond, parcourues de veines grises marquées et parsemées de reflets dorés. Le contraste de couleurs entre les couches est d'une remarquable douceur, caractéristique de la profondeur et de la beauté du quartzite naturel.

    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.covelani-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsCovelani BQ6700
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework