Publier vos produits
Merazo Quartz Countertop
Merazo Quartz Countertop
Merazo Quartz Countertop

    Merazo Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Inspiré du marbre Calacatta naturel, Vicostone Merazo offre un style profond et moderne. Son fond chaleureux, rehaussé d'un veinage blanc froid évoquant le quartzite, confère à ce design luxe et polyvalence une grande élégance en intérieur.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.merazo-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsMerazo BQ9800
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord