Le ViewSonic ® ViewBoard ® IFP105UW est un écran interactif de 105 pouces doté de technologies de tableau blanc de nouvelle génération, idéal pour la collaboration dans les environnements d'entreprise et l'enseignement supérieur. Grâce à une intégration transparente aux salles Microsoft Teams et à une optimisation pour Front Row, cet écran ViewBoard favorise l'inclusion et l'engagement pour toutes vos réunions d'équipe, réunions et séances de brainstorming. Que les membres de l'équipe soient dans la salle de réunion, en vidéoconférence ou participent via le chat, tout le monde peut être vu et entendu. De plus, avec son format d'image ultra-large 21:9 et sa résolution 5K, cet écran offre un immense écran tactile interactif et des visuels époustouflants pour stimuler la collaboration et la productivité. L'écran tactile haute précision est également doté d'une technologie de reconnaissance de paume intelligente pour une expérience de tableau blanc numérique intuitive. Une barre de son de 47 W avec microphone intégré offre un son optimal pour toutes les personnes présentes dans la salle de réunion, ainsi que pour celles qui appellent à distance.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |