Options d'espacement
• Apparence : Les choix de couleurs incluent une finition peinte en noir ou une finition usinée qui a une apparence argentée. La couleur de l'entretoise n'affecte pas les performances solaires du vitrage isolant.
• Épaisseur : L'épaisseur détermine la distance, ou l'espace, entre les deux couches de verre dans une unité isolante. Les unités isolantes typiques de 1" de Viracon sont construites à l'aide d'une entretoise d'épaisseur nominale de 1/2" (13,2 mm).
• Matériau : aluminium, acier inoxydable et ExtremEdge™ sont les trois options de matériaux d'entretoise disponibles chez Viracon.
Substrats en verre
Les substrats de verre sont les plis individuels de verre utilisés pour fabriquer des unités de verre et peuvent également être appelés verre flotté, verre brut ou vitres de verre. Les options de substrat de verre incluent le fer clair, teinté et à faible teneur en fer.
Traitement thermique du verre
Le verre traité thermiquement est un terme utilisé pour décrire le verre qui a été traité dans un four de trempe pour modifier ses caractéristiques de résistance. Le processus est effectué afin de fournir une plus grande résistance aux contraintes thermiques et mécaniques que le verre recuit. Il existe deux types de verre traité thermiquement, le verre renforcé thermiquement (HS) et le verre entièrement trempé (FT).
Revêtements
Les revêtements sont de fines couches de métal appliquées sur le verre pour améliorer les performances solaires. Les revêtements les plus populaires appliqués au verre sont les revêtements à faible émissivité (Low-E). Ils ont de faibles propriétés de transfert de chaleur et offrent une transmission lumineuse supérieure à celle des revêtements réfléchissants. Les revêtements de Viracon peuvent être appliqués sur des substrats en verre clair ou teinté.
Silicone
Viracon propose un choix de silicone noir ou gris pour le verre isolant. Lorsque le noir est spécifié, le PIB et le silicone seront noirs, comme c'est le cas lorsque le gris est spécifié.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Amérique du Sud |
|---|---|
Anguilla | Argentine |
Antigua-et-Barbuda | Bolivie |
Aruba | Brésil |
Bahamas | Chili |
Barbade | Colombie |
Belize | Équateur |
Bermudes | Guyana |
Canada | Guyane française |
Costa Rica | Îles Falkland (Malvinas) |
Cuba | Paraguay |
Curaçao | Pérou |
Dominique | Suriname |
El Salvador | Uruguay |
États-Unis | Venezuela |
Grenade | |
Groenland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haïti | |
Honduras | |
Îles Caïmans | |
Îles Turks et Caïques | |
Îles Vierges britanniques | |
Îles Vierges des États-Unis | |
Jamaïque | |
Martinique | |
Mexique | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Pays-Bas caribéens | |
Porto Rico | |
Republique de Trinite et Tobago | |
République dominicaine | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Kitts-et-Nevis | |
Saint-Martin | |
Saint-Martin | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Saint-Vincent et les Grenadines | |
Sainte-Lucie |