Publier vos produits
ShowerHead-HeadShower-VitrA-RainLSeries
ShowerHead-HeadShower-VitrA-RainLSeries
ShowerHead-HeadShower-VitrA-RainLSeries

    ShowerHead-HeadShower-VitrA-RainLSeries

    Traduit par Google,

    Pommeau de douche - Pommeau de douche - VitrA - RainLSeries

    Code produit : A45708WSA

    Spécification
    • Round-Rain L Showerhead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A45708WSA
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsShower Systems - Shower Heads
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)220
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie