Publier vos produits
Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA

    Open Unit - Upper Cabinet, 120cm - Voyage Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Série Voyage - Meuble Ouvert - Armoire Supérieure - 120cm , VitrA

    Code produit : 62500 - 62501 - 62502 - 62503 - 62504

    Spécifications techniques
    • Réference unique.UpperCabinet-120cm-Vitra-VoyageSeries-62500-62501-62502-62503-62504
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsMid Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie