Publier vos produits
Wash Basin - Wall Mounted - 60cm - Narrow Basin - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA
Wash Basin - Wall Mounted - 60cm - Narrow Basin - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - Wall Mounted - 60cm - Narrow Basin - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Lavabo - Fixation Murale - 60cm - Lavabo Étroit - Avec Trou de Trop-Plein - Série İntegra - VitrA

    Code produit : 7088L003-0001

    Spécification
    • Without Tap Hole

      With Tap Hole

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WashBasin-WallMounted-60cm-NarrowBasin-WithOverflowHole-Vitra-integraSeries_7088L003-0001
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWashBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)14.686
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie