Aperçu
La FD8369A-V de VIVOTEK est une caméra IP de sécurité réseau à dôme fixe facile à utiliser spécialement conçue pour les applications de sécurité extérieure, avec un capteur 2MP permettant une résolution de visualisation de 1920x1080 à 30 ips fluides. Dynamique et hautement adaptable, la FD8369A-V est une caméra tout-en-un capable de capturer des vidéos de haute qualité à des résolutions élevées allant jusqu'à 2 mégapixels.
Le FD8369A-V est doté de la technologie sophistiquée Smart Stream II de VIVOTEK, permettant à la caméra d'optimiser la qualité d'image pour les régions souhaitées, et ainsi d'assurer une efficacité maximale de l'utilisation de la bande passante et des économies allant jusqu'à 50 % sur les besoins en bande passante et en stockage.
Afin de s'adapter aux conditions d'éclairage extérieur en constante évolution, la caméra IP modèle FD8369A-V dispose d'un filtre anti-IR amovible ainsi que d'illuminateurs IR efficaces jusqu'à 30M pour une qualité d'image supérieure 24h/24. Pour une protection contre les environnements extérieurs difficiles, la caméra est enfermée dans un boîtier IP66 résistant aux intempéries, ce qui la rend imperméable à la pluie et à la poussière. La robustesse du FD8369A-V est encore renforcée par l'adoption d'un boîtier de conception robuste IK10.
Intégrant un certain nombre de fonctionnalités avancées standard pour les caméras VIVOTEK, y compris la rotation vidéo, le désembuage, un emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC dédié et le logiciel d'enregistrement 32 canaux de VIVOTEK, le FD8369A-V est la solution idéale pour vos besoins de surveillance extérieure.
Principales caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |