Aperçu
Le modèle SD9384-EHL est la dernière caméra IP dôme de vitesse IR professionnelle (PTZ) de VIVOTEK avec une résolution de 5 MP, excellente pour la vidéosurveillance dans des zones de couverture étendues telles que les aéroports, la surveillance urbaine et les installations de fabrication. Le SD9384-EHL est équipé d'illuminateurs IR 200M et d'un zoom optique 30x pour obtenir plus de détails dans n'importe quelle scène. La technologie IR intelligente permet une large couverture FOV et une intensité IR très uniforme tout en évitant les points chauds.
La vidéosurveillance dans de grandes zones peut entraîner de nombreux incidents. Le Smart Tracking Advanced intégré de SD9384-EHL (notre dernière technologie d'intelligence artificielle pour Smart VCA) permet à l'utilisateur d'identifier le risque et de suivre automatiquement la personne suspecte en temps réel.
Le boîtier de la caméra SD9384-EHL est protégé par les certifications IP66, IK10 et NEMA 4X contre la pluie, la poussière et la corrosion. Il prend également en charge une large plage de températures de fonctionnement de -40℃ à 60℃ (-40F à 122F) pour un fonctionnement dans des conditions météorologiques extrêmes.
Principales caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |