Application :
Tous types de toitures. Toutes formes : Plates, cintrées, concaves, convexes, coniques, dômes.
Neuf & rénovation, formes simples ou complexes
Pentes : En toitures de 3° (5%) à 75°, les voliges sont continues et espacées de 3 à 5 mm perpendiculairement au sens de la pente du versant et solidement fixées au support.
Dimensions standard
Largeur utile : 430/ 530/ 600 mm
Hauteur du Joint debout VMZINC : 25 mm
Longueur des bacs 10m, toutefois, l’expérience démontre qu'en toiture, moyennant une pose spécifique des pattes de fixation, des bandes jusqu’à 13 m peuvent être posées.
Fixations :
Fixation par vis ou par clous. Les clous de fixation des voliges sont chassés dans le bois afin d’éviter tout contact avec le zinc.
Climats :
Toutes régions de vent. Le choix par un professionnel d'un produit VMZINC® de VM Building Solutions doit intégrer les éventuelles contraintes d'utilisation selon l'aspect de surface envisagé. Chaque aspect de surface du zinc peut évoluer dans le temps de différentes manières selon le type d'environnement (bord de mer, forte exposition aux UV, neige, etc.) et selon les applications (couverture, façade, évacuation des eaux pluviales). L'utilisation de l'aspect choisi peut ne pas convenir à certaines applications dans le contexte de contraintes environnementales très agressives. Il est recommandé, si nécessaire, de consulter les services de VM Building Solutions pour de plus amples informations.
Documents de références: Recommandations du NIT266 de Buildwise.
Résistance au feu: Conforme au Broof(t1)