Application :
Tous types de toitures. Toutes formes : Plates, cintrées, concaves, convexes, coniques, dômes.
Neuf & rénovation, formes simples ou complexes
Pentes : En toitures de 3° (5%) à 75°, les voliges sont continues et espacées de 3 à 5 mm.
Dimensions standard
Largeur utile : 430/ 530/ 600 mm
Hauteur du Joint debout VMZINC : 25 mm
Longueur des bacs 10m, toutefois, l’expérience démontre qu'en toiture, moyennant une pose spécifique des pattes de fixation, des bandes jusqu’à 13 m peuvent être posées.
Fixations :
Les pattes coulissantes sont fixées à travers l’isolant dans les bacs acier/panneaux à l’aide de vis autoforantes en acier inoxydable, éventuellement fournie par VM Building Solutions nv. La longueur de la vis doit être au minimum supérieure de 20 mm à l’épaisseur de l’isolant et ne doit pas dépasser l’épaisseur de complexe (isolant+bac acier/panneaux) de plus de 60 mm/30 mm.
Pour les projets à moins de 3 km du littoral, ces vises doivent être en acier inoxydable de qualité A4. Plus à l’intérieur, ceux-ci peuvent être en acier galvanisé de qualité NF A 35-551
Climats :
Toutes régions de vent. Le choix par un professionnel d'un produit VMZINC® de VM Building Solutions doit intégrer les éventuelles contraintes d'utilisation selon l'aspect de surface envisagé. Chaque aspect de surface du zinc peut évoluer dans le temps de différentes manières selon le type d'environnement (bord de mer, forte exposition aux UV, neige, etc.) et selon les applications (couverture, façade, évacuation des eaux pluviales). L'utilisation de l'aspect choisi peut ne pas convenir à certaines applications dans le contexte de contraintes environnementales très agressives. Il est recommandé, si nécessaire, de consulter les services de VM Building Solutions pour de plus amples informations.
Documents de références: Recommandations du NIT266 de Buildwise.
Résistance au feu: Conforme au Broof(t1)