Publier vos produits
BE_Joint_debout_Toiture_chaude_Verre Cellulaire_VMZINC
BE_Joint_debout_Toiture_chaude_Verre Cellulaire_VMZINC
BE_Joint_debout_Toiture_chaude_Verre Cellulaire_VMZINC

    BE_Joint_debout_Toiture_chaude_Verre Cellulaire_VMZINC

    La toiture chaude ou toiture non-aérée est un complexe qui ne nécessite pas de lame d’aération sous le zinc. Ceci implique l’utilisation du ZINC PLUS.

    Ce système de toiture chaude permet de poser du Joint debout VMZINC en ZINC PLUS sur un isolant en verre cellulaire et ce, sans fixations traversantes. Agrément technique ATG n°04/2121. Valable pour bâtiments de classe hygrométrique 4.

    La fixation des pattes se fait exclusivement à l’aide de vis autoforantes en acier inoxydable, diamètre 4,8 mm, longueur minimale 16 mm, empreinte Philips n°2, tête trompette ou équivalentes ayant les mêmes caractéristiques (voir ATG FOAMGLAS n° 02/2121).
    Les vis doivent donner aux pattes une résistance à la traction de min. 50 daN par patte

    Le joint debout est esthétique, moderne et offre des joints réguliers de faible hauteur (25 mm pour une épaisseur de 5 mm).

    Aspects de surface :
    QUARTZ-ZINC® PLUS / ANTHRA-ZINC® PLUS / PIGMENTO® PLUS (bleu, rouge, marron et vert) / ZINC Bilaqué PLUS® / AZENGAR® PLUS / ZINC NATUREL® PLUS

    Spécification
    • Application :
      Tous types de toitures. Toutes formes : Plates, cintrées, concaves, convexes, coniques, dômes.
      Neuf & rénovation, formes simples ou complexes

      Pentes : 
      Toitures de 3° (5%) à 45° d’inclinaison. Nous consulter pour des pentes plus fortes.
      Bâtiments de classe hygrométrique 1, 2, 3 et 4.
      Le seul complexe à utiliser en classe 4

      Dimensions standard

      Largeur utile : 430/ 530/ 600 mm
      Hauteur du Joint debout VMZINC : 25 mm
      Longueur des bacs 10m, toutefois, l’expérience démontre qu'en toiture, moyennant une pose spécifique des pattes de fixation, des bandes jusqu’à 13 m peuvent être posées.

      Fixations :


      Les pattes coulissantes sont fixées à travers l’isolant dans les bacs acier/panneaux à l’aide de vis autoforantes en acier inoxydable, éventuellement fournie par VM Building Solutions nv. La longueur de la vis doit être au minimum supérieure de 20 mm à l’épaisseur de l’isolant et ne doit pas dépasser l’épaisseur de complexe (isolant+bac acier/panneaux) de plus de 60 mm/30 mm.
      Pour les projets à moins de 3 km du littoral, ces vises doivent être en acier inoxydable de qualité A4. Plus à l’intérieur, ceux-ci peuvent être en acier galvanisé de qualité NF A 35-551

      Climats :


      Toutes régions de vent. Le choix par un professionnel d'un produit VMZINC® de VM Building Solutions doit intégrer les éventuelles contraintes d'utilisation selon l'aspect de surface envisagé. Chaque aspect de surface du zinc peut évoluer dans le temps de différentes manières selon le type d'environnement (bord de mer, forte exposition aux UV, neige, etc.) et selon les applications (couverture, façade, évacuation des eaux pluviales). L'utilisation de l'aspect choisi peut ne pas convenir à certaines applications dans le contexte de contraintes environnementales très agressives. Il est recommandé, si nécessaire, de consulter les services de VM Building Solutions pour de plus amples informations.

      Documents de références:
      Recommandations du NIT266 de Buildwise.

      Résistance au feu:
      Conforme au Broof(t1)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.BE_Standing_Seam_Warm_Roof_Cellular_Glass_VMZINC
    • Famille de produitsCouverture
    • Groupe de produitsVMZINC ROOFING
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_50_95
    • Description de l'Uniclass 2015Zinc sheet roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 39 11 11
    • Titre OmniClassExterior Metal Roof Panels
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings