Publier vos produits
Aether 2" Square Adjustable Trim Downlight

Aether 2" Square Adjustable Trim Downlight

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Flux lumineux délivré : jusqu’à 1 400 lm
  • CBCP : Jusqu'à 8810
  • CCT : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • IRC : Jusqu'à 90
  • Puissance : 9 W, 15 W
  • Durée de vie nominale : 50 000 heures
  • Construction : Garniture en aluminium moulé sous pression avec dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression
  • Logement peu profond de moins de 5 cm de profondeur
  • source lumineuse ponctuelle
Spécification
  • Specifications

    Order Number: R2ASAT-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R2ASATS - 15°, 16° (L)827 - 2700K - 858358045BK - Black
    N - 26°, 28° (L)830 - 3000K - 85BKWT - Black/White
    F - 40°835 - 3500K - 85HZWT - Haze/White
    840 - 4000K - 85LBK - Lensed Black
    927 - 2700K - 90LBKWT - Lensed Black/White
    930 - 3000K - 90LHZWT - Lensed Haze/White
    LWT - Lensed White
    WT - White
Spécifications techniques
  • Réference unique.aether-2-square-adjustable-trim
  • Famille de produitsAether 2"
  • Groupe de produitsCeiling Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures