Publier vos produits
Aether 2" Square Wall Wash Trimless Downlight

Aether 2" Square Wall Wash Trimless Downlight

Traduit par Google,

Caractéristiques

Numéro de commande : R2ASWL-A827-BK

modèle faisceau température de couleur et cri lumens finition
R2ASWL A - Asymétrique 827 - 2700K - 85 1000 BK - Noir
830 - 3000K - 85 BKWT - Noir/Blanc
835 - 3500K - 85 HZWT - Brume/Blanc
840 - 4000K - 85 WT - Blanc
927 - 2700K - 90
930 - 3000K - 90
Spécification
  • Features

    • Delivered Lumens: Up to 1095lm
    • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
    • CRI: Up to 90
    • Power: 15W
    • Rated Life: 50000 Hours
    • Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
    • Shallow housing under 2in depth
    • Single spot light source
Spécifications techniques
  • Réference unique.aether-2-square-wall-wash-trimless
  • Famille de produitsAether 2"
  • Groupe de produitsCeiling Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord