Publier vos produits
Aether 3.5" Round Trimless Downlight

Aether 3.5" Round Trimless Downlight

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Flux lumineux délivré : jusqu’à 1 220 lm
  • CBCP : Jusqu'à 3810
  • CCT : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • IRC : Jusqu'à 90
  • Puissance : 15,5 W
  • Alimentation : 120-277 V CA, 50/60 Hz
  • Gradation ELV : 100 % à 5 %
  • Gradation 0-10 V : 100-0 %
  • Durée de vie nominale : 50 000 heures
  • Construction : Garniture et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression
  • Boîtier peu profond conçu pour s'intégrer dans des espaces de plénum restreints sans compromettre le flux lumineux.
  • Emplacement humide indiqué pour les garnitures
  • Ouverture de finition de 3,5 pouces, hauteur du boîtier de 3,5 pouces
  • angle de coupure de 35°
Spécification
  • Specifications

    Order Number: R3ARDL-N827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R3ARDLN - 25°827 - 2700K - 8511303520BK - Black
    F - 40°830 - 3000K - 85HZ - Haze
    835 - 3500K - 85WT - White
    840 - 4000K - 85
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Spécifications techniques
  • Réference unique.aether-3-5-round-trimless
  • Famille de produitsAether 3.5"
  • Groupe de produitsCeiling Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord